WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TC10-A

Messeinsatz

Für Thermoelement

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.01 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Austausch-Messeinsatz für den Servicefall
  • Für alle Industrie- und Laborbereiche

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Gefertigt aus mineralisolierter Mantelmessleitung
  • Funktionale Sicherheit (SIL) mit Temperaturtransmitter Typ T32
  • Gefederte Ausführung
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar (siehe Datenblatt Seite 2)

Beschreibung

Die hier beschriebenen Messeinsätze nach DIN 43735 für Thermoelemente sind vorgesehen zum Einbau in eine Schutzarmatur. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Der Messeinsatz ist aus biegbarer, mineralisolierter Mantelleitung gefertigt. Das Thermoelement befindet sich in der Spitze des Messeinsatzes. Die Messeinsätze werden mit Andruckfedern geliefert um eine Anpressung auf den Schutzrohrboden zu gewährleisten.

Neben DIN-Ausführungen sind kundenspezifische Ausführungen möglich, z. B.:

  • andere Messeinsatzlängen (auch Zwischenlängen)
  • mit aufgesetzter Hülse zum Anpassen an entsprechende Schutzrohrinnendurchmesser
  • ohne Anschlusssockel
  • mit Transmitter

Sensortyp, -anzahl und Genauigkeit sind für die jeweilige Anwendung individuell wählbar.

Eine große Anzahl verschiedener Explosionsschutz-Zulassungen sind für den TC10-A verfügbar.

Komplettiert wird das Spektrum der Anwendungen durch Ausführungen ohne Anschlusssockel zur direkten Montage eines Transmitters. Optional können Transmitter aus dem WIKA-Programm montiert werden.