Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC10-A

Inserti di misura per termocoppie

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.01 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Inserti di ricambio per attività di service
  • Per tutte le applicazioni industriali e di laboratorio

Caratteristiche distintive

  • Campi di applicazione da 0 ... 1.200 °C (32 ... 2.192 °F)
  • Realizzati con cavo ad isolamento minerale rivestito
  • Sicurezza funzionale (SIL) con trasmettitore di temperatura modello T32
  • Esecuzione con sistema di molleggio
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Gli inserti di misura per termoresistenze conformi a DIN 43735 descritti in questa scheda tecnica sono progettati per l'installazione in un pozzetto termometrico. L'impiego senza pozzetto è raccomandato solo per limitate applicazioni.
L'inserto di misura è realizzato con cavo ad isolamento minerale rivestito ripiegabile. La termocoppia è installata in un tubo rigido all'estremità dell'inserto. Gli inserti di misura sono dotati di sistema di molleggio per garantire che gli inserti di misura siano premuti sul fondo del pozzetto termometrico.

In aggiunta alle versioni conformi a DIN, sono disponibili delle esecuzioni realizzate sui requisiti specifici dei clienti, ad esempio:

  • altre lunghezze dell'inserto di misura (anche lunghezze intermedie)
  • con manicotto per adattarsi al diametro interno del pozzetto
  • senza morsettiera
  • con trasmettitore

Il tipo e il numero di sensori, la precisione e il tipo di collegamento possono essere selezionati liberamente per la rispettiva applicazione.

La gamma delle possibili applicazioni è completata dalle versioni senza morsettiera per il montaggio diretto di un trasmettitore di temperatura. Come opzione possono essere installati i trasmettitori della gamma WIKA.