WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TC10-A

삽입형 (시스) 측온 저항체 (RTD)

써모커플용

선택한 문서
데이터시트 TE 65.01 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 교체용 측정 기기
  • 모든 산업 분야 및 실험/연구용 분야

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]
  • MI (Mineral insulated) 케이블로 제작
  • 모델 T32 온도 트랜스미터로 기능 안전 (SIL)
  • 스프링형 이격 센서 타입
  • 방폭형

제품 설명

DIN 43735에 따른 측온 저항체용 이 측정 인서트는 보호 피팅에 설치하도록 설계되었습니다. 써모웰이 없이 센서를 사용하는 것은 정말 특별한 경우에만 적용하는것이 좋습니다. 이 제품은 구부릴 수 있는 MI cable로 제작되며 센서부는 삽입되는 계측기 끝단에 위치하게 됩니다. 센서가 써모웰 바닥에 정확히 닿아야 정확도가 높으므로 모두 스프링형 이격 타입으로 제작되어 공급하고 있습니다.

DIN 버전 및 고객별 맞춤 버전을 이용하실 수 있습니다, 예:

  • 다른 측정 인서트 길이 (또한 중간 길이)
  • 써모웰의 내경에 맞게 설치된 슬리브
  • 단자대 제외
  • 트랜스미터 포함

센서의 타입, 수량 및 정확도는 각 적용분야에 따라 선택할 수 있습니다.

트랜스미터를 직접 설치하기위하여 터미널 블록없이 설계하는 것도 가능합니다. 옵션으로 WIKA 트랜스미터를 설치할 수 있습니다.