Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TC10-A

Elément de mesure pour thermocouple

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.01 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

    • Adapté pour toutes applications industrielles et de laboratoire
    • Remplacement d'élément de mesure pour maintenance

Particularités

    • Plage de mesure à partir de -40 °C à +1200 °C
    • Fabriqué à partir de câble chemisé
    • Sécurité fonctionnelle (SIL) avec transmetteur de température type T32
    • Exécution montée sur ressort
    • Versions pour zones explosives

Description

Les éléments de mesure selon la norme DIN 43735 pour les sondes à résistance décrits dans le présent document pont conçus pour être utilisés dans une gaine de protection. L'utilisation sans doigt de gant n'est recommandée que dans certaines applications. Ces éléments de mesure se composent de câble chemisé flexible à isolation minérale. Le capteur est positionné à l'extrémité
de ll'élément de mesure. Les éléments de mesure sont montés sur ressorts pour assurer un bon contact avec le fond du doigt de gant.

Outre les exécutions DIN, des exécutions spécifiques sont également disponibles, notamment :

  • d'autres longueurs d'éléments de mesure (et aussi des longueurs intermédiaires)
  • avec manchon pour s'adapter au diamètre intérieur d'un doigt de gant
  • sans platine de raccordement
  • avec transmetteur

Le type et le nombre de capteurs, la précision et le type de connexion peuvent être définis individuellement selon l'application.

La gamme d'application est complétée par des exécutions sans platine de raccordement pour le montage direct d'un transmetteur. En option, des transmetteurs analogiques ou numériques WIKA peuvent être installés.