Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC10-A

Измерительная вставка

Для термопары

Избранные документы
Типовой лист TE 65.01 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Замена измерительных вставок в целях техобслуживания
  • Для всех областей применения в промышленности и в лабораторных условиях

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика: от -40 до +1200 °C (от -40 до +2192 °F)
  • Выполнена из измерительного кабеля с минеральной изоляцией
  • Функциональная безопасность (SIL) с преобразователем температуры модели T32
  • Подпружиненное исполнение
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Согласно DIN 43735 измерительные вставки предназначены для установки в защитный фитинг термометров сопротивления. Использование без защитных гильз рекомендуется только для некоторых областей применения. Измерительная вставка выполнена из гибкого экранированного кабеля с минеральной изоляцией. Термопара расположена на конце измерительной вставки. Измерительные вставки поставляются с нажимными пружинами для обеспечения прижатия измерительных вставок к дну гильзы.

Возможны версии по спецификации заказчика, отличные от версий по DIN, например:

  • Другие значения длины измерительных вставок (также промежуточные)
  • С установленным кожухом, подходящим по внутреннему диаметру защитной гильзы
  • Без клеммной колодки
  • С преобразователем

Возможен выбор типа, количества датчиков и точность в зависимости от соответствующей области применения.

Для TC10-A предусмотрено большое количество различных сертификатов по взрывозащите.

Область применения дополняется конструкцией без клеммной колодки для непосредственного монтажа преобразователя. По заказу возможна установка преобразователей WIKA.