Opisane tutaj wkłady pomiarowe zgodne z normą DIN 43735 do termometrów rezystancyjnych są przeznaczone do montażu w oprawie ochronnej. Praca bez osłony termometrycznej jest zalecana tylko w niektórych zastosowaniach. Wkład pomiarowy wykonany jest z giętkiego przewodu w izolacji mineralnej. Termopara znajduje się na końcu wkładu pomiarowego. Wkłady pomiarowe są dostarczane ze sprężynami dociskowymi zapewniającymi dociśnięcie wkładów pomiarowych do dna osłony termometrycznej.
Oprócz wersji DIN, dostępne są również wersje dostosowane do potrzeb klienta, np:
- Inne długości wkładów pomiarowych (również długości pośrednie)
- Z zamontowaną tuleją dopasowaną do wewnętrznej średnicy osłony termometrycznej
- Bez listwy zaciskowej
- Z nadajnikiem
Typ i liczbę czujników oraz dokładność można dobrać odpowiednio do danego zastosowania.
Dla TC10-A dostępnych jest wiele różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.
Szeroki zakres zastosowań uzupełniają modele pozbawione skrzynki zaciskowej, przeznaczona do bezpośredniego montażu przetwornika. Opcjonalnie można zainstalować przetworniki z oferty WIKA.