威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC10-A

测量探杆

用于热电偶温度计

已选文件
数据资料 TE 65.01 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 维护时的测量探杆更换
  • 工业和实验室应用

功能特性

  • 应用范围:-40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]
  • 铠装电缆制成
  • 功能安全型(SIL),带T32温度变送器
  • 负载弹簧设计
  • 可根据危险区域选择不同认证类型(详见数据资料第2页)

描述

该温度探杆符合DIN 43735标准,其配置的热电偶测量插芯需安装在保护装置中。无护套保护时,只建议在特殊情况下操作。这些测量插芯由多样的矿物绝缘铠装电缆制成。感温元件位于测量探杆底部。该温度探杆配有压力弹簧,可被压至护套底部。

除了DIN形式外,客户要求的特殊版本也可以提供,如:

  • 不同插深 (插芯长度也可定制)
  • 端部安装套管,适配护套的内径
  • 无接线块
  • 带变送器

测温元件的类型、数量和精度可根据实际应用要求单独选择。

TC10-A可选配各种不同类型的防爆证书。

该温度探杆不带接线块,客户可自行安装温度变送器, 也可选用威卡温度变送器。