Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC10-A

Unidad extraíble para termopar

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.01 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Para todas las aplicaciones industriales y de laboratorio
  • Unidad extraíble de intercambio para el servicio técnico

Características

  • Rangos de aplicación de 0 °C hasta 1.200 °C
  • De capilar con aislamiento mineral (mantel)
  • Para todas las formas de vaina habituales
  • Versión con resorte (spring load)
  • Ejecuciones con protección antiexplosiva

Descripción

Estas unidades extraíbles según DIN 43735 para termopares están previstas para el montaje en una funda protectora. Sólo en casos especiales se recomienda una aplicación sin vaina. La unidad extraíble es de un capilar con aislamiento mineral flexible. El termopar se encuentra en la punta de la unidad extraíble. Las unidades extraíbles se entregan con "spring-loaded" (muelle de carga) para garantizar la compresión en el fondo de la vaina.

Además de las versiones DIN pueden entregarse versiones especificadas por el cliente, p. ej.:

  • otras longitudes de unidad extraíble (también longitudes intermedias)
  • con casquillo puesto encima para la adaptación a los diámetros interiores de la vaina
  • sin zócalo de conexión
  • con transmisor

Pueden seleccionarse individualmente el tipo y la cantidad de sensores, la exactitud y el método de conexión según las diferentes aplicaciones.

Las versiones sin zócalo de conexión para el montaje directo de un transmisor completan la gama de aplicaciones. Opcionalmente, pueden montarse los transmisores analógicos o digitales de WIKA.