Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC10-A

Elemento de medição

Para termopar

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.01 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Elemento de medição de reposição para manutenção
  • Para todas as aplicações industriais e laboratoriais

Características especiais

  • O sensor varia de -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Feito de cabo de medição com revestimento mineral
  • Segurança funcional (SIL) com transmissor de temperatura modelo T32
  • Design com mola
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

Os elementos de medição conforme DIN 43735 para termômetros de resistência descritos aqui são projetados para instalação em um acessório de proteção. A operação sem poço termométrico só é recomendada em determinadas aplicações. O elemento de medição é feito de um cabo flexível com bainha e isolamento mineral. O termopar está localizado na ponta do elemento de medição. Os elementos de medição são fornecidos com molas de pressão para garantir que sejam pressionados contra o fundo do poço termométrico.

Além das versões DIN, estão disponíveis versões específicas do cliente, por exemplo:

  • Outros comprimentos de elemenetos de medição (também comprimentos intermediários)
  • Com luva montada para se adequar ao diâmetro interno do poço termométrico
  • Sem bloco terminal
  • Com transmissor

O tipo e o número de sensores e a precisão podem ser selecionados para se adequar à respectiva aplicação.

Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TC10-A.

A gama de aplicações é completada por designs sem bloco de terminais para instalação direta do transmissor. Opcionalmente, podem ser instalados transmissores da linha WIKA.