De hier beschreven meetelementen conform DIN 43735 voor weerstandsthermometers zijn ontworpen voor installatie in een beschermende fitting. Gebruik zonder beschermbuis wordt alleen aanbevolen in specifieke gevallen. Het meetinzetstuk is gemaakt van een buigzame, met mineralen geïsoleerde afgeschermde kabel. De thermokoppel bevindt zich op de punt van het meetinzetstuk. De meetelementen worden geleverd met drukveren om ervoor te zorgen dat de meetelementen naar beneden op de bodem van de thermowell worden gedrukt.
Naast de DIN-uitvoeringen zijn er klantspecifieke uitvoeringen verkrijgbaar, bijvoorbeeld:
- Andere meetinzetlengtes (ook tussenlengtes)
- Met kabelgoot afgestemd op de interne diameter van de thermowell
- Zonder klemmenblok
- Met transmitter
Type en aantal sensoren, en de nauwkeurigheid voor de betreffende toepassing kunnen individueel worden gekozen.
Voor de TC10-A is een groot aantal verschillende goedkeuringen voor explosiebeveiliging beschikbaar.
Het scala aan toepassingen wordt afgerond door ontwerpen zonder klemmenblok voor directe transmitterinstallatie. Optioneel kunnen transmitters uit het productassortiment van WIKA worden geïnstalleerd.