인구 변화, 디지털화 및 지속 가능성은 우리 시대의 중요한 과제입니다. 우리는 이를 긍정적으로 형성할 수 있도록 적극적으로 기여하고 있습니다. 이를 위해서는 새로운 관점, 좋은 아이디어 및 획기적인 혁신뿐만 아니라 이를 구체화하는 사람들이 필요합니다! 이 여정에 함께하세요.
WIKA 그룹의 하루는 여느 때와 다릅니다. 매일 새로운 작업, 새로운 접근 방식, 새로운 커넧넥션이 있습니다. 고용주로서 WIKA 그룹에 대한 인상을 얻으십시오: 무엇이 우리를 특별하게 만드는지, 우리가 어떻게 행동하는지, 우리에게 적합한 사람이 누구인지 알아보십시오.
<b>우리는 변화를 기회로 봅니다</b>WIKA는 끊임없이 변화하는 상황에서 새로운 접근 방식과 솔루션을 찾으려는 의지와 역량을 갖추고 있습니다.
우리의 학습 관리 시스템은 자기 주도적이고 시간과 장소에 구애받지 않는 균일한 학습을 가능하게 합니다. 제품 지식을 향상시키거나 대인 관계 기술을 개발하거나 언어 기술을 향상시키려는 경우 당사 플랫폼 내에서 다양한 교육 기회를 이용할 수 있습니다.
우리는 온라인 지원 시스템을 통해 지원서를 받기를 기대합니다. 이 절차는 매우 쉽고 가장 빠른 방법입니다. 이력서 및 자기 소개서와 같은 첨부 파일을 모든 일반적인 형식으로 업로드할 수 있습니다. 신청서가 접수되는 즉시 이메일로 접수 확인서를 보내드립니다.
귀하의 신청서는 검토를 위해 전문 담당 부서로 직접 전달됩니다. 지원자가 많기 때문에 온라인 지원 확인에는 일반적으로 약 2~4주가 소요됩니다.
우리는 귀하의 지원서는 깊은 인상 받았습니다. 우리는 귀하의 재능이 우리의 요구에 부합한다고 충분히 상상할 수 있습니다. 그렇기 때문에 인터뷰를 통해 귀하를 조금 더 자세히 알아보고자 합니다. 첫 번째 인터뷰는 보통 한 시간이 걸립니다.
직책에 따라 추가 인터뷰 또는 평가가 진행될 수 있으며, 여기서 초점은 실무의 주제에 더욱 집중됩니다.
모든 인터뷰가 성공적으로 이루어지고 당신도 우리 팀에서 당신의 미래를 상상할 수 있다면 계약서가 작성될 것입니다.
남은 것은 \"WIKA 그룹에 오신 것을 환영합니다!\"라고 말하는 것뿐입니다..
온보딩을 통해 보다 쉽게 시작할 수 있습니다. 출근 전에 사전오리엔테이션을 받게 됩니다.
이는 앞으로의 교육 과정과 다른 부서의 향후 동료들과 개인적으로 \"미팅\" 약속을 포함하는 개별 입문 계획을 받게 됩니다.