WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ CPG1200

Digitalmanometer

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt CT 10.20 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2

Anwendungen

  • Hydrostatische Druckprüfung
  • Berstprüfungen
  • Leckagemessungen
  • Einstellen von Schaltpunkten von Druckschaltern
  • Analyse von Prozessdrücken

Leistungsmerkmale

  • Einfacher denn je Betriebsdrücke prüfen und einstellen
  • Einfache Datenübertragung – über USB und Bluetooth®
  • Für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb

Beschreibung

Das batteriebetriebene und besonders robust gebaute Digitalmanometer Typ CPG1200 ist speziell ausgelegt für den Einsatz in mobilen Anwendungen. Bereiche von -1 ... +1.000 bar [-14,5 ... +15.000 psi] (Relativdruck) sind mit einer Genauigkeit bis 0,25 % FS abgedeckt.

Einfacher denn je Betriebsdrücke prüfen und einstellen
Das Gerät ist mit den gängigsten Prozessanschlüssen erhältlich. Es erleichtert dank Datenlogger mit bis zu 1 Million Datenpunkte sowie Min.-/Max.-Funktion den Workflow.
Die einfache und schnelle Prüfung minimiert das Risiko von Produktionsausfällen durch kritische Druckwerte im Prozess – dank eigensicherer Ex-Version auch in sensiblen Bereichen der Öl- und Gasindustrie.

Einfache Datenübertragung – über USB und Bluetooth®
Für die einfache sowie störungsresistente Datenübertragung verfügt das CPG1200 über eine Micro-USB-Schnittstelle und lässt sich für eine kabellose Kommunikation wahlweise auch mit Bluetooth® ausstatten.

Für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb
Damit bei Transporten kritische Druckveränderungen frühzeitig erkannt werden, erfasst das CPG1200 kontinuierlich die Werte und meldet sich bei Bedarf über Alarmfunktion.
Eine temporäre Überwachung ist dank Datenlogger und Batteriebetrieb kein Problem.
Ein Energiesparmodus und variable Messraten sorgen für bis zu 4.000 Stunden ohne Batteriewechsel. Über die Batteriestatusanzeige ist direkt ersichtlich, wann ein Wechsel nötig ist. Dank Stromversorgung über USB-Schnittstelle ist das CPG1200 zudem eine verlässliche Lösung für den Dauerbetrieb.

myWIKA device App

myWIKA device App

  • Download auf Google Play
  • Download im App-Store
WIKA-Produktpass

WIKA-Produktpass

Interessieren Sie sich für individuelle Produktdaten (z. B. den Testbericht)? Informieren Sie sich über Ihr WIKA-Produkt.