Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type CPG1200

Manomètre numérique

Documents sélectionnés
Fiche technique CT 10.20 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2

Applications

  • Test de pression hydrostatique
  • Tests d'éclatement
  • Mesure de fuite
  • Réglage des points de seuil sur les pressostats
  • Analyse des pressions de process

Particularités

  • Le réglage et le contrôle des pressions de fonctionnement n'ont jamais été aussi simples
  • Transmission simple des données - via USB et Bluetooth®
  • Pour une utilisation mobile et un fonctionnement stationnaire continu

Description

Le manomètre numérique type CPG1200, alimenté par batterie et de construction très robuste, a été spécialement conçu pour les applications mobiles. Les gammes jusqu'à -1 ... +1000 bar [-14,5 ... +15.000 psi] (pression relative) offrent une précision jusqu'à 0,25 % de la valeur pleine échelle.

Le contrôle et le réglage des pressions de fonctionnement sont plus faciles que jamais
L'instrument est disponible avec les connexions de process les plus courantes. Il simplifie le flux de travail grâce à l'enregistreur de données avec 1 million de points de données et la fonction min/max.
En pratique, le test rapide et simple, minimise également le risque d'arrêt de production dus à des valeurs de pression critiques dans le process - grâce à la version Ex à sécurité intrinsèque, même dans les zones sensibles de l'industrie pétrolière et gazière.

Transmission simple des données - via USB et Bluetooth®
Le CPG1200 est équipé d'une interface Micro-USB pour une transmission de données simple et résistante aux interférences - et peut être complété en option par un Bluetooth® pour une communication sans fil.

Pour une utilisation mobile et un fonctionnement stationnaire continu
Pour s'assurer que les changements de pression critiques sont détectés à temps pendant les transports, le CPG1200 enregistre continuellement les valeurs et envoie une alarme si nécessaire.
La surveillance temporaire ne pose aucun problème grâce à l'enregistreur de données et au fonctionnement sur batterie.
Un mode d'économie d'énergie et des taux de mesure variables permettent des durées de fonctionnement allant jusqu'à 4000 heures sans changement de batterie. L'affichage de l'état de la batterie indique si un changement est nécessaire. Grâce à l'alimentation électrique via l'interface USB, le CPG1200 est également une solution fiable pour une utilisation stationnaire.

App appareil myWIKA

App appareil myWIKA

  • Télécharger sur Google Play
  • Télécharger dans l'App Store
Application avec le numéro de série

Application avec le numéro de série

Vous êtes intéressé pour obtenir des données individuelles sur le produit (par exemple un rapport d'essai) ? Apprenez-en plus sur votre produit WIKA.