WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli CPG1200

Digitaalinen painemittari

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot CT 10.20 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2

Sovellukset

  • Hydrostaattinen painekoe
  • Murtotestit
  • Vuodon mittaus
  • Painekytkimien kytkentäpisteiden asettaminen
  • Prosessipaineiden analysointi

Erikoisominaisuudet

  • Käyttöpaineiden asettaminen ja tarkistaminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin
  • Yksinkertainen tiedonsiirto - USB:n ja Bluetooth®:n kautta
  • Liikuteltavaan käyttöön ja jatkuvaan paikallaan pysyvään käyttöön

Kuvaus

Paristokäyttöinen ja erittäin tukevarakenteinen digitaalinen painemittari CPG1200 on suunniteltu erityisesti liikkuviin sovelluksiin. Vaihteluväli enintään -1 ... +1 000 bar [-14,5 ... +15 000 psi] (ylipaine), tarkkuus jopa 0,25 % FS.

Käyttöpaineiden tarkistaminen ja asettaminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin
Laite on saatavana yleisimmillä prosessiliitännöillä. Se yksinkertaistaa työnkulkua jopa 1 miljoonan datapisteen ja min./max. -toiminnon sisältävän dataloggerin ansiosta.

Käytännössä nopea ja yksinkertainen testaus minimoi myös tuotantokatkosten riskin prosessin kriittisten painearvojen vuoksi - luonnostaan turvallisen Ex-version ansiosta myös öljy- ja kaasuteollisuuden herkillä alueilla.

Yksinkertainen tiedonsiirto - USB:n ja Bluetooth®:n kautta
Malli CPG1200 on varustettu Micro-USB-liitännällä yksinkertaista ja häiriösuojattua tiedonsiirtoa varten - ja se voidaan valinnaisesti laajentaa Bluetooth®:llä langatonta tiedonsiirtoa varten.

Liikuteltavaan käyttöön ja jatkuvaan paikallaan pysyvään käyttöön
Jotta kriittiset paineenmuutokset havaittaisiin varhaisessa vaiheessa kuljetuksen aikana, CPG1200 tallentaa arvot jatkuvasti ja lähettää tarvittaessa hälytyksen.

Tilapäinen valvonta ei ole ongelma dataloggerin ja akkukäytön ansiosta.

Energiansäästötila ja muuttuvat mittausnopeudet mahdollistavat jopa 4 000 tunnin käyttöajan ilman akun vaihtoa. Akun tilan näyttö osoittaa, milloin vaihto on tarpeen. USB-liitännän kautta tapahtuvan virransyötön ansiosta CPG1200 on luotettava ratkaisu myös kiinteässä käytössä.

myWIKA-laitteen sovellus

myWIKA-laitteen sovellus

  • Lataa App Storesta
  • Lataa Google Playsta
WIKA tuotepassi

WIKA tuotepassi

Oletko kiinnostunut yksittäisistä tuotetiedoista (esim. testiraportti)? Lue lisää WIKA-tuotteestasi.