배터리로 작동하며 매우 견고하게 제작된 디지털 압력계 모델 CPG1200은 모바일 어플리케이션에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. -1 ... +1,000 bar [-14.5 ... +15,000 psi] (게이지 압력) 범위는 0.25 % FS의 정확도를 제공합니다.
작동 압력 확인 및 설정이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
이 기기는 가장 일반적인 프로세스 커넥션 방식으로 제공됩니다. 최대 100만 개의 데이터 포인트와 최소/최대 기능을 갖춘 데이터 로거 기능으로 워크플로우가 간소화됩니다.
실제로 빠르고 간단한 테스트는 석유 및 가스 산업의 민감한 영역에서도 본질적으로 안전한 Ex 버전 덕분에 공정의 임계 압력 값으로 인한 생산 중단의 위험을 최소화합니다.
USB 및 Bluetooth® 를 통한 간편한 데이터 전송
CPG1200 모델에는 간섭에 강한 간편한 데이터 전송을 위한 마이크로 USB 인터페이스가 장착되어 있으며, 선택적으로 무선 통신을 위한 Bluetooth® 를 포함하도록 확장할 수 있습니다.
모바일 사용 및 고정식 연속 작업용
운송 중 중요한 압력 변화를 조기에 감지할 수 있도록 CPG1200은 지속적으로 값을 기록하고 필요한 경우 알람을 전송합니다.
데이터 로거와 배터리 작동 덕분에 일시적인 모니터링도 문제없습니다.
에너지 절약 모드와 가변 측정 속도를 통해 배터리 교체 없이 최대 4,000시간 동안 작동할 수 있습니다. 배터리 상태 표시창에 교체가 필요한 시기가 표시됩니다. USB 인터페이스를 통한 전원 공급 덕분에 CPG1200은 고정 작동 시에도 안정적인 솔루션입니다.