Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo CPG1200

Manômetro digital

Documentos selecionados
Data sheet CT 10.20 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2

Aplicações

  • Teste de pressão hidrostática
  • Testes de explosão
  • Medição de vazamento
  • Configuração de pontos de comutação em pressostatos
  • Análise de pressões de processo

Características especiais

  • Definir e verificar as pressões operacionais é mais fácil do que nunca
  • Transmissão simples de dados – via USB e Bluetooth®
  • ou uso móvel e operação contínua estacionária

Descrição

O manômetro digital modelo CPG1200, operado por bateria e de construção muito robusta, foi projetado especificamente para uso em aplicações móveis. Faixas de até -1 bar a 1.000 bar [-14,5 psi a 15.000 psi] (pressão manométrica) apresentam uma precisão de até 0,25 % FS.

Verificar e definir as pressões operacionais é mais fácil do que nunca
O instrumento está disponível com as conexões de processo mais comuns e simplifica o fluxo de trabalho graças ao registrador de dados com até 1 milhão de pontos de dados e valores mín./máx. função.

Na prática, o teste rápido e simples também minimiza o risco de paradas de produção devido a valores críticos de pressão no processo - graças à versão Ex intrinsecamente segura também em áreas sensíveis da indústria de petróleo e gás.

Transmissão simples de dados – via USB e Bluetooth®
O modelo CPG1200 está equipado com uma interface Micro-USB para transmissão de dados simples e resistente a interferências – e pode opcionalmente ser expandido para incluir Bluetooth® para comunicação sem fio.

Ou uso móvel e operação contínua estacionária
Para garantir que alterações críticas de pressão sejam detectadas precocemente durante os transportes, o CPG1200 registra continuamente os valores e envia um alarme, se necessário.

O monitoramento temporário não é problema graças ao registrador de dados e à operação com bateria.

Um modo de economia de energia e taxas de medição variáveis ​​permitem tempos de operação de até 4.000 horas sem troca de bateria. A exibição do status da bateria mostra quando uma mudança é necessária. Graças à fonte de alimentação via interface USB, o CPG1200 também é uma solução confiável para operação estacionária.

Aplicativo myWIKA

Aplicativo myWIKA

  • #
  • #
Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.