Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello CPG1200

Manometro digitale

Documenti selezionati
Scheda tecnica CT 10.20 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2

Applicazioni

  • Prova di pressione idrostatica
  • Prove antiscoppio
  • Misura di perdite
  • Impostazione dei punti di commutazione dei pressostati
  • Analisi delle pressioni di processo

Caratteristiche distintive

  • L'impostazione e il controllo delle pressioni di esercizio è più facile che mai
  • Semplice trasmissione dati tramite interfacce USB e Bluetooth®
  • Per uso mobile e funzionamento fisso in continuo

Descrizione

Il manometro digitale CPG1200, alimentato a batteria e di costruzione molto robusta, è stato progettato specificamente per l'uso in applicazioni mobili. I campi di pressione fino a -1 ... 1.000 bar [-14,5 ... 15.000 psi] (pressione relativa) sono caratterizzati da una precisione fino allo 0,25 % FS.

L'impostazione e il controllo delle pressioni di esercizio è più facile che mai
Lo strumento è disponibile con gli attacchi al processo più comuni e semplifica il flusso di lavoro grazie al data logger con un massimo di 1 milione di punti dati e alla funzione min./max.
In pratica, il test rapido e semplice riduce al minimo il rischio di interruzioni della produzione dovute a valori critici di pressione nel processo, grazie alla versione Ex a sicurezza intrinseca, anche nelle aree sensibili dell'industria oil % gas.

Semplice trasmissione dati tramite interfacce USB e Bluetooth®
Il CPG1200 è dotato di un'interfaccia Micro-USB per una trasmissione dei dati semplice e resistente alle interferenze e può essere dotato dell'interfaccia Bluetooth® per la comunicazione wireless.

Per uso mobile e funzionamento fisso in continuo
Per garantire che le variazioni di pressione critiche vengano rilevate tempestivamente durante il trasporto, il CPG1200 registra continuamente i valori e, se necessario, invia un allarme.
Il monitoraggio temporaneo non è un problema grazie al data logger e al funzionamento a batteria.
La modalità di risparmio energetico e la velocità di misura variabile consentono tempi di funzionamento fino a 4.000 ore senza sostituire la batteria. Il display dello stato della batteria indica quando è necessario sostituirla. Grazie all'alimentazione tramite interfaccia USB, il CPG1200 è anche una soluzione affidabile per il funzionamento in posizioni fisse.

myWIKA device App

myWIKA device App

  • Scarica dall'App Store
  • Scarica da Google Play
Applicazione numero di serie

Applicazione numero di serie

Ti interessa recuperare dei dati particolari sul tuo strumento (ad esempio il rapporto di taratura)? Verifica i dati del tuo strumento WIKA.