威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 CPG1200

数字压力表

已选文件
数据资料 CT 10.20 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2

应用

  • 静压测试
  • 爆破测试
  • 泄漏测试
  • 在压力开关上设置开关动作点
  • 过程压力分析

功能特性

  • 压力设置和检查变得无比简单
  • 通过USB和蓝牙®进行简单数据传输
  • 用于移动应用和静态持续工作

描述

使用电池供电、结构坚固的CPG1200型数字压力表专门设计用于移动应用。测量范围高达-0.1 ... 100 MPa [-14.5 ... 15,000 psi](表压),准确度高达0.25 % FS。

压力设置和检查正变得无比简单
该仪表具有常见的过程连接,由于数据记录仪支持多达100万个数据点和最小/最大功能,因此工作流程得到了简化。

在实际应用中,快速简单的测试也最大限度地减少了由于过程中的临界压力值而导致的生产停工的风险——这要归功于本质安全型防爆版本,该版本也适用于石油和天然气行业的敏感区域。

通过USB和蓝牙进行简单数据传输®
CPG1200型号配备了一个Micro-USB接口,用于简单且抗干扰的数据传输,并且可以选择性地扩展无线通信蓝牙功能®。

用于移动应用和静态持续工作
为了确保在运输过程中的早期阶段检测到临界压力变化,CPG1200连续记录这些值,并在必要时发出警报。

得益于数据记录仪和电池供电,临时检测并不是问题。

节能模式和可变测量频率使得在不更换电池的情况下,工作时间可长达4,000小时。需要换电池时,会显示电池状态。得益于USB接口供电方式,CPG1200也是适用于静态运行的可靠解决方案。

myWIKA device应用程序

myWIKA device应用程序

  • 从苹果商店下载
  • 从Google Play下载
威卡产品测试通过

威卡产品测试通过

您对单个产品数据(如测试报告)感兴趣吗?了解有关威卡产品的更多信息。