WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type CPG1200

Digitale manometer

Geselecteerde documenten
Data sheet CT 10.20 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2

Toepassingen

  • Hydrostatische druktest
  • Barsttesten
  • Lekkagemeting
  • Instelling van schakelpunten op drukschakelaars
  • Analyse van de procesdruk

Bijzondere eigenschappen

  • Het instellen en controleren van de druk is eenvoudiger dan ooit
  • Eenvoudige gegevensoverdracht - via USB en Bluetooth®
  • Voor mobiel gebruik en stationair continubedrijf

Omschrijving

De op batterijen werkende en zeer stevig gebouwde digitale manometer model CPG1200 is speciaal ontworpen voor gebruik in mobiele toepassingen. Bereiken tot -1 ... +1.000 bar [-14,5 ... +15.000 psi] (overdruk) hebben een nauwkeurigheid tot 0,25 % FS.

De werkdruk controleren en instellen is eenvoudiger dan ooit
Het instrument is verkrijgbaar met de meest gangbare procesaansluitingen. Het vereenvoudigt de workflow dankzij de datalogger met maximaal 1 miljoen datapunten en min./max.-functie.

In de praktijk beperkt het snelle en eenvoudige testen ook de kans op productieonderbrekingen als gevolg van kritische drukwaarden in het proces - dankzij de intrinsiek veilige Ex-versie ook in gevoelige gebieden van de olie- en gasindustrie.

Eenvoudige gegevensoverdracht - via USB en Bluetooth®
Het type CPG1200 is voorzien van een Micro-USB interface voor eenvoudige en storingsvrije gegevensoverdracht en kan optioneel worden uitgebreid met Bluetooth® voor draadloze communicatie.

Voor mobiel gebruik en stationair continubedrijf
Om ervoor te zorgen dat kritische drukveranderingen tijdens transport in een vroeg stadium worden gedetecteerd, registreert de CPG1200 continu de waarden en stuurt indien nodig een alarm.

Tijdelijke bewaking is geen probleem dankzij de datalogger en batterijwerking.

Een energiebesparende modus en variabele meetsnelheden zorgen voor bedrijfstijden tot 4.000 uur zonder de batterij te vervangen. Het display van de batterijstatus geeft aan wanneer een vervanging nodig is. Dankzij de voeding via de USB-interface is de CPG1200 ook een betrouwbare oplossing voor stationair gebruik.