Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo CPG1200

Manómetro digital

Documentos seleccionados
Hoja técnica CT 10.20 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2

Aplicaciones

  • Prueba de presión hidrostática
  • Pruebas de rotura
  • Medición de fugas
  • Ajuste de los puntos de conmutación de los presostatos
  • Análisis de las presiones de proceso

Características

  • Ajustar y comprobar las presiones de funcionamiento es más fácil que nunca
  • Transmisión de datos sencilla: por USB y Bluetooth®
  • Para uso móvil y funcionamiento estacionario continuo

Descripción

El manómetro digital modelo CPG1200, alimentado por batería y de construcción muy robusta, ha sido diseñado específicamente para su uso en aplicaciones móviles. Los rangos de hasta -1 ... 1.000 bar [-14,5 ... 15.000 psi] (presión manométrica) presentan una precisión de hasta el 0,25 % FS.

Comprobar y ajustar las presiones de funcionamiento es más fácil que nunca
El instrumento está disponible con las conexiones a proceso más habituales y simplifica el flujo de trabajo gracias al registrador de datos con hasta 1 millón de puntos de datos y función mín./máx.
En la práctica, la comprobación rápida y sencilla también minimiza el riesgo de paradas de producción debidas a valores de presión críticos en el proceso, gracias a la versión Ex intrínsecamente segura también en áreas sensibles de la industria del petróleo y el gas.

Transmisión de datos sencilla: por USB y Bluetooth®
El modelo CPG1200 está equipado con una interfaz Micro-USB para una transmisión de datos sencilla y resistente a interferencias - y puede ampliarse opcionalmente para incluir Bluetooth® para la comunicación inalámbrica.

Para uso móvil y funcionamiento estacionario continuo
Para garantizar que los cambios críticos de presión se detectan en una fase temprana durante los transportes, el CPG1200 registra continuamente los valores y envía una alarma si es necesario.
La supervisión temporal no supone ningún problema gracias al registrador de datos y al funcionamiento con batería.
Un modo de ahorro de energía y velocidades de medición variables permiten tiempos de funcionamiento de hasta 4.000 horas sin cambiar la batería. La pantalla de estado de la batería muestra cuándo es necesario un cambio. Gracias a la alimentación a través de la interfaz USB, el CPG1200 también es una solución fiable para el funcionamiento estacionario.

myWIKA device App

myWIKA device App

  • Descargar de la App Store
  • Descargar desde Google Play
Pase de productos WIKA

Pase de productos WIKA

¿Le interesan los datos de productos individuales (por ejemplo, el informe de ensayo)? Obtenga más información sobre su producto WIKA.