WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück
Typ TR50

Oberflächenthermometer

Widerstand

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.50 Datenblatt AC 80.30 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3 Spezialdokumentation

Anwendungen

  • Erfassung von Oberflächentemperaturen an planen Oberflächen oder an Rohren im Industrie- und Laborbereich

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche bis max. 250 °C (482 °F)
  • Option: 600 °C (1.112 °F)
  • Leicht austauschbar, Schutzrohr nicht notwendig
  • Zum Anschrauben, Anschweißen oder mit Spannband
  • Kabel aus PVC, Silikon oder PTFE
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Fühler
Bei den Ausführungen für plane Oberflächen ist der Fühler des Oberflächenthermometers in einen Kontaktblock eingebaut. Dieser kann an die Behälteroberfläche angeschraubt oder angeschweißt werden. Ausführungen für Rohre werden mit einem Spannband befestigt.

Kabel
Zur Anpassung an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Isolationsmaterialen für das Oberflächenthermometer zur Verfügung. Das Kabelende ist anschlussfertig konfektioniert, optional mit montiertem Stecker auch mit angeschlossenem Feldgehäuse.

Weitere Informationen über Temperaturfühler.