Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR50

Termorresistência de superfície

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.50 Data sheet AC 80.30 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3 Documentação especial

Aplicação

  • Para medir temperaturas de superfície em superfícies planas ou tubos, tanto em aplicações laboratoriais como industriais

Características especiais

  • Alcance do sensor até máx. 250 °C [482 °F]
  • Opção: 600 °C [1.112 °F]
  • Facilmente trocado, sem necessidade de poço termométrico
  • Para aparafusar, soldar ou usar cinta de aperto
  • Cabo de PVC, silicone ou PTFE
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Sonda
Nas variantes para superfícies planas, o sensor é montado dentro de um bloco de contato. Isto pode ser parafusado ou soldado na superfície do vaso. As variantes para tubos são fixadas com uma cinta de aperto.

Cabo
Existem vários materiais isolantes disponíveis para atender a quaisquer condições ambientais específicas. A extremidade do cabo está pronta para conexão, mas também pode ser equipada com um plugue ou conectada a uma caixa de campo, como opção.