Для измерения температуры плоских поверхностей или поверхностей труб, как в лабораторных, так и в промышленных условиях
Особенности
Диапазоны измерений датчика: 250 °C (482 °F)
По отдельному заказу: 600 °C (1112 °F)
Простота замены, нет необходимости в защитных гильзах
Для вкручивания, приварки или с креплением при помощи хомута
Кабель из PVC, силикона или PTFE
Взрывозащищенные версии
Описание
Щуп В термопарах для измерения температуры плоских поверхностей датчик встроен в контактный блок. Он монтируется на поверхность путем привинчивания или приваривания. Варианты для труб крепятся при помощи хомута.
Кабель Поставляются различные изоляционные материалы, подходящие для любых условий окружающей среды. Конец кабеля готов к подключению, но по желанию заказчика может быть оснащен штекером или подключен к полевому корпусу.