WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR50

Oppervlakweerstandsthermometer

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.50 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3 Speciale documentatie

Toepassing

  • Om oppervlaktetemperaturen op platte oppervlakte of leidingen te meten, zowel in laboratorium- als industriële toepassingen

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereiken tot max. 250 °C [482 °F]
  • Optie: 600 °C [1.112 °F]
  • Eenvoudig vervangen, geen thermowell nodig
  • Voor schroefverbindingen, lassen of gebruik van een aanspanningsband
  • Kabel van pvc, silicone of PTFE
  • Explosiebeveiligde versies

Omschrijving

Voeler
In de varianten voor platte oppervlakken is de sensor in een contactblok aangebracht. Deze kan op het oppervlak van het vat worden geschroefd of gelast. Varianten voor leidingen worden met behulp van een aanspanningsband vastgezet.

Kabel
Er zijn diverse isolatiematerialen verkrijgbaar voor elke specifieke omgevingsomstandigheid. Het kabeleinde is kant en klaar voor aansluiting, maar kan optioneel ook van een stekker worden voorzien of op een veldbehuizing worden aangesloten.