Do pomiaru temperatury powierzchni na płaskich powierzchniach lub rurach, zarówno w zastosowaniach laboratoryjnych, jak i przemysłowych
Specjalne właściwości
Zakresy czujników do maks. 250 °C [482 °F]
Opcja: 600 °C [1112 °F]
Łatwa wymiana, nie wymaga osłony termometrycznej
Do montażu śrubowego, spawania lub przy użyciu paska mocującego
Kabel z PVC, silikonu lub PTFE
Wersje zabezpieczone przed wybuchem
Opis
Sonda W wariantach dla płaskich powierzchni czujnik jest zamontowany w bloku stykowym. Może on być przykręcony lub przyspawany do powierzchni zbiornika. Warianty dla rur są mocowane za pomocą paska mocującego.
Przewód Dostępne są różne materiały izolacyjne dostosowane do konkretnych warunków środowiskowych. Końcówka kabla jest gotowa do podłączenia, ale może być również wyposażona we wtyczkę lub podłączona do skrzynki polowej, jako opcja.