Pintalämpötilan mittaus tasaisilla pinnoilla tai putkissa, laboratorioissa ja teollisissa sovelluksissa
Erikoisominaisuudet
Anturien kantama enintään max. 250 °C [482 °F]
Vaihtoehto: 600 °C [1 112 °F]
Helposti vaihdettavissa, ei vaadi suojataskua
Kierreasennus, hitsaus tai kiristysnauha
PVC:stä, silikonista tai PTFE:stä valmistettu kaapeli
Räjähdyssuojatut mallit
Kuvaus
Anturi Tasaisille pinnoille tarkoitetuissa malleissa anturi on sijoitettu kosketinlohkoon. Se voidaan kiertää tai hitsata säiliön pintaan. Mallit putkille kiinnitetään kiristysnauhalla.
Kaapeli Tarjolla on useita eristysmateriaaleja kaikkiin ympäristöolosuhteisiin. Kaapeli voidaan liittää suoraan, mutta siihen voidaan myös vaihtoehtoisesti sovittaa pistoke kenttäkoteloa varten.