Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR50

Termorresistencia de superficie

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.50 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3 Documentación complementaria

Aplicaciones

  • Para medir la temperatura en superficies planas o tubos en aplicaciones industriales y de laboratorio

Características

  • Rangos de aplicación hasta máx. 250 °C (opción: 600 ºC)
  • Fácil de reemplazar, no requiere vaina
  • Para enroscar, soldar o sujetar con abrazadera
  • Cable en PVC, silicona o PTFE
  • Versiones con protección antiexplosiva Ex-i, Ex-n y NAMUR NE24

Descripción

Sonda
En las versiones para superficies planas, el sensor está montado en un bloque de contacto. Éste se puede atornillar o soldar a la superficie del recipiente. Las versiones para tubos se fijan con una abrazadera.

Cable
Hay diferentes materiales de aislamiento para adaptar el instrumento a cualquier condición ambiental. El extremo del cable está listo para conectarse, opcionalmente se puede montar con conector o también con caja de campo conectada.