プローブ
平坦な表面への特殊な取付け例として、センサが測定対象内に取り付けられていることが有ります。この場合は測定対象容器の表面にねじ止め又は溶接接続をすることができます。特殊なパイプ取付け方法として、締め付けストラップを使用して固定できます。
ケーブル
特定の環境条件に適した様々な絶縁材料が適用可能です。ケーブル端部は、接続できる状態で納入されますが、オプションとして、プラグ又はフィールケースに接続することもできます。
モデル TR50-O 金属接点保護付
モデル TR50-Q ワームドライブホースクリップ付