Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR50

Sonde à résistance pour mesure de température de surface

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.50 Fiche technique AC 80.30 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire

Application

  • Pour mesurer des températures de surface sur des surfaces planes ou des tuyauteries, pour applications industrielles et de laboratoire

Particularités

  • Plages d'application allant jusqu'à max. 250 °C (en option : 600 °C)
  • Faciles à remplacer, pas de doigt de gant nécessaire
  • A visser ou à souder ou en utilisant un collier de serrage
  • Câble en PVC, silicone ou PTFE
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Sonde
Dans les versions pour surfaces planes, le capteur est
installé à l'intérieur d'un bloc de contact. Il peut être vissé ou soudé sur la surface de la cuve. Les versions pour tuyauteries sont fixées au moyen d'un collier de serrage.

Câble
De nombreux matériaux d'isolation sont disponibles pour s'adapter à des conditions d'environnement particulières. L'extrémité du câble est préparée pour le raccordement, mais peut aussi être équipée d'un connecteur ou raccordée à un boîtier d'ambiance en option.