WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TC10-0

Thermoelement

Industriemontage

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 66.01 Datenblatt AC 80.30 Betriebsanleitung #1 Betriebsanleitung #2 Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Chemie und Petrochemie
  • Maschinen-, Anlagen- und Tankmessungen
  • Öl- und Gasindustrien
  • Energie und Betriebsmittel
  • Papier und Zellstoff

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +1.260 °C [-40 ... +2.300 °F]
  • Zum Einbau in alle gängigen Schutzrohrbauformen
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen
  • Messeinsatz mit fester Verschraubung (verschweißt)

Beschreibung

Thermoelemente dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne einteiliges Schutzrohr ist zulässig, wenn eine feste Verschraubung (verschweißt) verwendet wird.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Sensor, Anschlusskopf, Einbaulänge, Halslänge, Anschluss zum Schutzrohr etc. führen zu Thermometern, passend für nahezu jede Schutzrohrabmessung.