Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC10-0

Termopar

Montagem industrial

Documentos selecionados
Data sheet TE 66.01 Data sheet AC 80.30 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Indústrias químicas e petroquímicas
  • Medição de máquinas, instalações e tanques
  • Indústrias de óleo e gás
  • Energia e utilidades
  • Celulose e papel

Características especiais

  • O sensor varia de -40 a +1.260°C [-40 a +2.300°F]
  • Para montagem em todos os designs de poços termométricos padrão
  • Elemento de medição com mola (substituível)
  • Versões protegidas contra explosão
  • Elemento de medição de encaixe fixo (soldado)

Especificações

Os termopares desta série podem ser combinados com um grande número de designs de poços termométricos. O uso sem poço termométrico é permitido ao usar uma conexão fixa (soldada).

Uma ampla variedade de combinações possíveis de sensor, cabeçote de conexão, comprimento de inserção, comprimento do pescoço, conexão ao poço termométrico, etc. estão disponíveis para os termômetros; adequado para praticamente qualquer dimensão de poço termométrico.