WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TC10-0

Thermokoppel

Industriële montage

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 66.01 Data sheet AC 80.30 Gebruikshandleiding #1 Gebruikshandleiding #2 Gebruikshandleiding #3

Toepassingen

  • Chemische en petrochemische industrieën
  • Machines, installaties en tankmetingen
  • Olie- en gasindustrie
  • Energie en nutsvoorzieningen
  • Pulp en papier

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereik van -40 ... +1.260 °C [-40 ... +2.300 °F]
  • Voor montage in alle gangbare uitvoeringen van de thermowell
  • Geveerd meetelement (vervangbaar)
  • Explosiebeveiligde versies
  • Vaste fitting (gelast) meetelement

Specificaties

Thermokoppels uit deze serie kunnen worden gecombineerd met een veelheid aan thermokoppel modellen. Gebruik zonder thermowell is toegestaan bij gebruik van een vaste (gelaste) fitting.

Een groot aantal mogelijke combinaties sensoren, aansluitkoppen, inbrenglengtes, neklengtes, aansluitingen op thermowell enz. zijn verkrijgbaar voor de thermometers, geschikt voor elk formaat thermowell en vrijwel elke toepassing.