Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TC10-0

Termopara

Montaż przemysłowy

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 66.01 Karta katalogowa AC 80.30 Instrukcja obsługi #1 Instrukcja obsługi #2 Instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Pomiar maszyn, urządzeń i zbiorników
  • Przemysł naftowy i gazowy
  • Zasilanie i media
  • Masa celulozowa i papier

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -40 ... +1260 °C [-40 ... +2300 °F]
  • Do montażu we wszystkich standardowych osłonach termometrycznych
  • Wymienny sprężynowy wkład pomiarowy
  • Wersje zabezpieczone przed wybuchem
  • Stałe mocowanie (spawane) wkładu pomiarowego

Specyfikacje

Termopary z tej serii można łączyć z wieloma konstrukcjami osłon termometrycznych. Używanie bez osłony termometrycznej jest dozwolone w przypadku korzystania ze stałego (spawanego) złącza.

Dostępna jest szeroka gama możliwych kombinacji czujnika, głowicy przyłączeniowej, długości wkładki, długości szyjki, połączenia z osłoną termometryczną itp. dla termometrów; odpowiednie dla prawie każdego wymiaru osłony termometrycznej.