Campi del sensore di -40 ... +1.260 °C [-40 ... +2.300 °F]
Per l'installazione in tutti i pozzetti termometrici in esecuzione standard
Inserto con sistema di molleggio (intercambiabile)
Versioni per aree classificate a rischio di esplosione
Inserto di misura a giunto fisso (saldato)
Specifiche tecniche
Le termocoppie di questa serie possono essere combinate con moltissime esecuzioni di pozzetti. L'uso senza un pozzetto è consentito quando si usa un giunto fisso (saldato).
Sono disponibili una ampia varietà di termoelementi, testine di connessione, lunghezze di immersione, lunghezze di estensione ed attacchi al pozzetto per l'adattamento a quasi ogni dimensione del pozzetto.