Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC10-0

Termopar

Montaje industrial

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 66.01 Hoja técnica AC 80.30 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones

  • Industria química y petroquímica
  • Medición de máquinas, instalaciones y depósitos
  • Industrias petroleras y de gas
  • Energía y servicios públicos
  • Industria papelera y celulosa

Características

  • Rangos del sensor de -40 ... +1.260 C [-40 ... +2.300 F]
  • Adecuado para montar en las habituales formas constructivas de vainas
  • Unidad de medición extraíble amortiguada (intercambiable)
  • Versiones con protección antiexplosiva
  • Accesorio fijo (soldado), inserto extraíble

Datos técnicos

Los termopares de esta serie pueden combinarse con una gran variedad de distintas formas constructivas de vainas. Se permite el uso sin vaina cuando se utiliza un accesorio fijo (soldado).

Una gran variedad de combinaciones posibles de sensor, cabezal de conexión, longitud de montaje, longitud de cuello, conexión al cuello, conexión a la vaina, etc., están disponibles para los termómetros para casi cualquier dimensión de la vaina.