WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 TC10-0

써모커플(TC)

산업 조립

선택한 문서
데이터시트 TE 66.01 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

적용 분야

  • 화학 및 석유화학 산업
  • 기계, 플랜트 및 탱크 측정
  • 석유 및 가스 산업
  • 전력 및 유틸리티
  • 펄프 및 종이

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,260 °C [-40 ... +2,300 °F] 범위
  • 모든 기본 사양의 써모웰 용
  • 스프링 로디드 측정 인서트 (교체용)
  • 방폭 버전
  • 고정 피팅(용접) 측정 인서트

제품 사양

이 제품은 다양한 써모웰에 모두 적용이 가능한 디자인입니다. 고정(용접) 피팅을 사용하는 경우 써모웰 없이 사용할 수 있습니다.

센서, 커넥션 헤드, 삽입 길이, 넥 길이, 써모웰과의 연결 방법은 다양하게 적용이 가능합니다. 거의 모든 써모웰 사양에 적용이 가능합니다.