WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC10-0

Termoelementti

Teollinen kokoonpano

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 66.01 Tekniset tiedot AC 80.30 Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Kemiallinen ja petrokemian teollisuus
  • Koneiden, laitosten ja säiliöiden mittaus
  • Öljy- ja kaasuteollisuus
  • Sähkö ja yleishyödylliset palvelut
  • Paperi ja selluloosa

Erikoisominaisuudet

  • Anturin toiminta-alueet ovat -40 ... +1,260 °C [-40 ... +2,300 °F]
  • Soveltuu asennettavaksi kaikkiin vakiosuojataskumalleihin
  • Jousikuormitettu mittauselementti (vaihdettavissa)
  • Räjähdyssuojatut mallit
  • Kiinteästi asennettava (hitsattu) mittauselementti

Tekniset tiedot

Tämän sarjan termoelementit voidaan liittää lukuisiin suojataskumalleihin. Käyttö ilman suojataskua on sallittua, kun käytetään kiinteää (hitsattua) liitäntää.

Lämpömittareita on monia erilaisia, ja saatavilla on laaja valikoima mahdollisia anturien ja liitäntäpäiden yhdistelmiä, mittauselementtien pituuksia, kaulan pituuksia, suojataskuliitäntöjä jne., jotka sopivat lähes minkä tahansa kokoiseen suojataskuun.