Reed-Füllstandstransmitter
Mit Bluetooth®-Funktion
Anwendungen
- Füllstandserfassung für fast alle flüssigen Messstoffe
- Einfache und drahtlose Konfiguration des Kopftransmitters via Bluetooth® 5.0 (BLE) und Smartphone und/oder Tablet
- Mit Bluetooth®-Beacon-Funktion
Leistungsmerkmale
- Prozess- und verfahrensspezifische Lösungen möglich
- Einsatzgrenzen:
- Betriebstemperatur: T = -80 ... +200 °C [-112 ... +392 °F]
- Betriebsdruck: P = Vakuum bis 80 bar [1.160,3 psi]
- Grenzdichte: ρ ≥ 400 kg/m3 [25,0 lbs/ft³] - Große Vielfalt verschiedener elektrischer Anschlüsse, Prozessanschlüsse und Werkstoffe
- 4 ... 20 mA-Ausgangssignal mit zusätzlicher Bluetooth®- Schnittstelle zur drahtlosen Konfiguration und Füllstandsüberwachung
Beschreibung
Die Füllstandstransmitter mit Reed-Messkette Typ FLR-SC dienen zur Füllstandsmessung von flüssigen Messstoffen. Sie arbeiten nach dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Das Magnetsystem des Schwimmers betätigt im Gleitrohr eine Widerstandsmesskette, die einer 3-Leiter-Potentiometerschaltung entspricht. Die dadurch erzeugte Messspannung ist proportional zur Füllstandshöhe.
Die Messspannung ist bedingt durch das Kontaktraster der Messkette feinstufig und damit quasikontinuierlich. Es stehen je nach Anforderung verschiedene Rasterungen zur Verfügung.
Über eine App lässt sich der Kopftransmitter im Gehäuse drahtlos konfigurieren. Der Kopftransmitter übermittelt die Messwerte via Bluetooth® an Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, welche grafisch den Füllstand darstellen. Außerdem lässt sich die Gerätebezeichnung, die TAG-Nummer, sowie die 0 %- und 100 %-Marke einfach via App konfigurieren.