Kontaktronowy przetwornik poziomu
Z funkcją Bluetooth®
Zastosowanie
- Wykrywanie poziomu dla prawie wszystkich mediów płynnych
- Prosta i bezprzewodowa konfiguracja nadajnika montowanego na głowie za pośrednictwem Bluetooth® 5.0 (BLE) i smartfona i/lub tabletu
- Z funkcją nadajnika Bluetooth®
Specjalne właściwości
- Możliwe rozwiązania specyficzne dla procesów i procedur
- Limity robocze:
- Temperatura robocza: T = -80 ... +200°C [-112 ... +392°F]
- Ciśnienie robocze: P = próżnia do 80 bar [1160,3 psi]
- Gęstość graniczna: ρ ≥ 400 kg/m3 [25.0 lbs/ft3]
- Szeroka gama różnych połączeń elektrycznych, połączeń procesowych i materiałów
- Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA z dodatkowym interfejsem Bluetooth ® do bezprzewodowej konfiguracji i monitorowania poziomu >
Opis
Przetworniki poziomu FLR-SC z kontaktronowym łańcuchem pomiarowym służą do pomiaru poziomu w mediach płynnych. Działają one na zasadzie pływaka z transmisją magnetyczną.
Układ magnetyczny pływaka w rurze prowadzącej uruchamia łańcuch pomiaru rezystancji, który odpowiada 3-przewodowemu obwodowi potencjometru. Napięcie pomiarowe generowane przez układ jest proporcjonalne do wysokości poziomu cieczy.
Napięcie pomiarowe jest bardzo precyzyjnie stopniowane ze względu na separację styków łańcucha pomiarowego, a zatem jest praktycznie ciągłe. W zależności od wymagań dostępnych jest kilka różnych separacji styków.
Nadajnik montowany na głowie w etui można skonfigurować bezprzewodowo za pomocą aplikacji. Nadajnik montowany na głowie przekazuje zmierzone wartości przez Bluetooth® do urządzenia takiego jak smartfon lub tablet, które wyświetla poziom w formie graficznej. Ponadto za pośrednictwem aplikacji można łatwo skonfigurować opis przyrządu, numer TAG, a także oznaczenia 0% i 100%.