리드 측정 체인이 장착된 FLR-SC 레벨 트랜스미터 모델은 액체 매질에서 레벨을 측정하는 데 사용됩니다. 자석이 들어있는 플로트의 움직임에 의해 작동 됩니다.
프로트가 유체의 표면을 따라 상하로 이동 할 수 있도록 가이드 역할을 하는 튜브를 따라 자석이 들어 있는 플로트와 움직이며 3-선 방식의 전위차계를 작동 시킵니다. 이렇게 측정된 전압은 유체 표면의 높이와 비례합니다.
측정 체인의 접점 분리로 인해 측정 전압이 매우 미세하게 단계화되어 사실상 연속적입니다. 요구 사항에 따라 다양한 개별 접점을 사용할 수 있습니다.
케이스에 장착된 헤드 마운트 트랜스미터는 앱을 통해 무선으로 구성할 수 있습니다. 헤드 마운트 트랜스미터는 Bluetooth® 를 통해 측정값을 스마트폰이나 태블릿과 같은 장치에 전달하여 레벨을 그래픽으로 표시합니다. 또한 앱을 통해 기기 설명, 태그 번호, 0 % 및 100 % 표시도 쉽게 구성할 수 있습니다.