Trasmettitore di livello con catena reed
Con funzione Bluetooth ®
Applicazioni
- Rilevamento del livello per quasi tutti i fluidi liquidi
- Configurazione semplice e wireless del trasmettitore con montaggio in testina tramite Bluetooth® 5.0 (BLE) con smartphone e/o tablet
- Con funzione beacon Bluetooth ®
Caratteristiche distintive
- Possibili soluzioni specifiche per processi e procedure
- Limiti di impiego:
- Temperatura operativa: T= -80 ... +200 °C [-112 ... +392 °F]
- Pressione di lavoro: P = vuoto a 80 bar [1.160,3 psi]
- Densità limite: ρ ≥ 400 kg/m3 [25.0 lbs/ft³] - Grande varietà di attacchi elettrici, attacchi al processo e materiali
- Segnale di uscita 4 ... 20 mA con interfaccia Bluetooth® aggiuntiva per configurazione wireless e monitoraggio del livello
Descrizione
I trasmettitori di livello modello FLR-SC con catena di misura reed sono utilizzati per la misura del livello di fluidi liquidi. Funzionano secondo il principio a induzione magnetica.
Il sistema magnetico del galleggiante attiva nel tubo di scorrimento una catena di misura ohmica che corrisponde a un circuito potenziometrico a 3 fili. La tensione di misura generata è proporzionale al livello di riempimento.
La tensione di misura ha intervalli molto piccoli per via della separazione dei contatti della catena di misura ed è virtualmente continua. A seconda delle esigenze sono disponibili diverse separazioni dei contatti.
Il trasmettitore con montaggio in testina nella custodia può essere configurato in modalità wireless tramite una app. Esso comunica i valori misurati, tramite comunicazione Bluetooth®, a un dispositivo come uno smartphone o un tablet, che visualizza il livello graficamente. Inoltre, tramite la app è possibile configurare facilmente la descrizione dello strumento, il TAG number e anche le marcature dello 0 % e del 100 %.