Reed-pintalähetin
Bluetooth®-toiminnolla
Sovellukset
- Pinnankorkeuden tunnistus lähes kaikille nestemäisille väliaineille
- Yksinkertainen ja langaton päähän kiinnitettävän lähettimen konfigurointi Bluetooth® 5.0 (BLE) ja puhelimen ja/tai tabletin kautta
- Bluetooth®-majakkatoiminnolla
Erikoisominaisuudet
- Prosessi- ja toimenpidekohtaiset ratkaisut mahdollisia
- Käyttörajoitteet:
- Käyttölämpötila: T = -80 ... +200 °C [-112 ... +392 °F]
- Käyttöpaine: P = tyhjiö - 80 bar [1 160,3 psi]
- Rajatiheys: ρ ≥ 400 kg/m3 [25.0 lbs/ft3]
- Laaja valikoima eri sähköliitäntöjä, prosessiliitäntöjä ja valmistusmateriaaleja
- 4 ... 20 mA:n lähtösignaali, jossa on lisäksi Bluetooth®-liitäntä langatonta konfigurointia ja pinnankorkeuden seurantaa varten >
Kuvaus
FLR-SC-mallin pintalähettimiä, joissa on reed-mittausketju, käytetään nestemäisten väliaineiden pinnanmittaukseen. Ne toimivat uimuriperiaatteella magneettisella lähetyksellä.
Uimurin magneettijärjestelmä ohjausputkessa aktivoi vastusmittausketjun, joka vastaa 3-johdin potentiometripiiriin. Tapahtuman synnyttämä mittausjännite on verrannollinen pinnankorkeuteen.
Mittausjännite on hyvin hienojakoinen mittausketjun kosketuserotuksen ansiosta ja siten käytännössä jatkuva. Vaatimuksista riippuen on saatavana useita erilaisia kosketuserotuksia.
Kotelossa oleva päähän asennettava lähetin voidaan määrittää langattomasti sovelluksen kautta. Päähän asennettava lähetin välittää mitatut arvot Bluetooth®:n kautta laitteeseen, kuten puhelimeen tai tablettiin, joka näyttää pinnankorkeuden graafisesti. Lisäksi laitteen kuvaus, TAG-numero sekä 0- ja 100-prosenttiset merkinnät voidaan helposti määrittää sovelluksen kautta.