Transmetteur de niveau Reed
Avec fonction Bluetooth®
Applications
- Détection de niveau sur presque tous les liquides
- Configuration simple et sans fil du transmetteur monté en tête via Bluetooth® 5.0 (BLE) et smartphone et/ou tablette
- Avec fonction de balise Bluetooth®
Particularités
- Possibilité de solutions spécifiques aux process et aux procédures
- Limites de fonctionnement :
- Température de fonctionnement : T = -80 ... +200 °C [-112 ... +392 °F]
- Pression de fonctionnement : P = du vide jusqu'à 80 bar [1.160,3 psi]
- Densité limite : ρ ≥ 400 kg/m3 [25,0 lbs/ft³] - Grande variété de raccordements électriques, raccords process et matériaux
- Signal de sortie 4 ... 20 mA avec interface Bluetooth® supplémentaire pour configuration sans fil et surveillance de niveau
Description
Les transmetteurs de niveau type FLR-SC avec chaîne de mesure Reed sont utilisés pour la mesure de niveau de fluides liquides. Ils fonctionnent selon le principe du flotteur avec transmission magnétique.
Le système magnétique du flotteur actionne dans le tube guide une chaîne de mesure de résistance formant un potentiomètre à 3 fils. La tension de mesure ainsi générée est proportionnelle au niveau.
La tension de mesure est étagée très finement en raison de la séparation de contact de la chaîne de mesure et est donc pratiquement en continu. En fonction des exigences, plusieurs séparations de contact sont disponibles.
Le transmetteur monté en tête dans le boîtier peut être configuré sans fil via une application. Il communique les valeurs mesurées, via Bluetooth®, à un appareil, tel qu'un smartphone ou une tablette, qui affiche le niveau sous forme graphique. En outre, la description de l'instrument, le numéro TAG ainsi que les marques 0 % et 100 % peuvent être facilement configurés au moyen de l'application.