Transmissor de nível tipo reed
Com Bluetooth® função
Aplicações
- Detecção de nível para quase todos os meios líquidos
- Configuração simples e sem fio do transmissor montado na cabeça via Bluetooth® 5.0 (BLE) e smartphone e/ou tablet
- Com Bluetooth® função de farol
Características especiais
- Possibilidade de customizações atendendo processos e procedimentos específicos
- Limites de operação:
- Temperatura operacional: T = -80 ... +200 °C [-112 ... +392 °F]
- Pressão operacional: P = vácuo a 80 bar [1.160,3 psi]
- Densidade limite: ρ ≥ 400 kg/m3 [25.0 lbs/ft3]
- Ampla variedade de conexões elétricas, conexões ao processo e materiais
- Sinal de saída de 4 ... 20 mA com Bluetooth adicional® interface para configuração sem fio e monitoramento de nível >
Descrição
Os transmissores de nível modelo FLR-SC com medição por cadeia de contatos reed são usados para medição de nível em meios líquidos. Eles funcionam através do princípio de boia com transmissão magnética.
O sistema magnético da boia no tubo guia aciona uma cadeia de resistência, correspondendo ao circuito de um potenciômetro de 3 fios. A voltagem de medição gerada com este processo é proporcional ao nível.
A voltagem de medição é feita por etapas devido à separação de contatos da cadeia. Com a somatória dos mesmos nós temos a medição continua do fluído. Dependendo dos requisitos, várias separações de contatos são disponíveis.
O transmissor montado na caixa pode ser configurado sem fio por meio de um aplicativo. O transmissor montado na cabeça comunica os valores medidos via Bluetooth®, para um dispositivo como um smartphone ou tablet, que exibe o nível graficamente. Além disso, a descrição do instrumento, o número de TAG e também as marcas de 0 % e 100 % podem ser facilmente configurados através do aplicativo.