Датчик уровня с цепью измерения из герконов
С функцией Bluetooth®
Применения
- Определение уровня практически всех жидких сред
- Простота беспроводной настройки преобразователя, устанавливаемого в головку с помощью Bluetooth® 5.0 (BLE) и смартфона и/или планшета
- С функцией маячка Bluetooth®
Особенности
- Возможны решения, ориентированные на конкретные процессы и процедуры
- Эксплуатационные ограничения:
- Рабочая температура: T = от -80 до +200 °C (от -112 до +392 °F)
- Рабочее давление: P = от вакуума до 80 бар (1160,3 фунт/кв. дюйм)
- Предельная плотность: ρ ≥ 400 кг/м3 (25,0 фунт/фут3)
- Широкий выбор различных электрических присоединений, технологических присоединений и материалов
- Выходной сигнал 4 – 20 мА с дополнительным интерфейсом Bluetooth® для беспроводной настройки и контроля уровня >
Описание
Датчики уровня модели FLR-SC с герконовой измерительной цепью предназначены для измерения уровня жидких сред. Они работают по принципу поплавка с передачей информации через магнитное поле.
Магнитная система поплавка в направляющей трубке приводит в действие цепь измерения сопротивления, соответствующую трехпроводной цепи потенциометра. Измеренное напряжение, возникающее при этом, пропорционально высоте уровня жидкости.
Напряжение измеряется с высокой точностью и мелким шагом в силу разноса контактов измерительной цепи, а потому измерение ведется почти непрерывно. В зависимости от требований предлагается несколько вариантов разделения контактов.
Преобразователь, устанавливаемый в головку в корпусе можно настраивать по беспроводной связи через приложение. Преобразователь, устанавливаемый в головку передает измеренные значения с помощью Bluetooth® на устройство, например, смартфон или планшет, которые выводят данные об уровне в графическом виде. Кроме того, с помощью приложения возможна простая настройка описания прибора, номера TAG, а также отметки 0 % и 100 %.