WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 CTR3000

다기능 정밀 온도계

선택한 문서
데이터시트 CT 60.15 데이터시트 AC 87.01 사용 지침서 사용  설명서

적용 분야

  • 제약
  • 산업 (실험실, 워크숍 및 생산)
  • 온도 센서와 트랜스미터 제조업체
  • 교정 서비스 회사와 서비스 산업

주요 특징

  • 높은 정확도
  • 혁신적이고 직관적인 사용자 인터페이스
  • 써모커플, 저항 온도계를 측정하여 다목적 응용 프로그램
  • 로거 및 스캔 기능
  • 최대 44 채널 가능

제품설명

적용 분야
CTR3000 정밀 온도계 모델은 고정밀 온도 측정 또는 온도계 교정을 원하는 사용자를 위한 완벽한 측정 및 제어 인터페이스를 제공합니다. 25 Ω SPRT, 100 Ω PRT, 서미스터 및 열전대를 포함한 다양한 온도계 유형을 지원합니다. CTR3000은 실험실 및 산업용 온도 측정 및 교정 응용을 위해 설계된 고정밀 기기입니다.

기능
이 기기는 모든 3선식 및 4선식 (S)PRT(25 Ω, 100 Ω) 백금 저항 온도계는 물론 대부분의 표준 국제 열전대 유형 및 NTC 서미스터와 함께 작동합니다. 선택 가능한 온도 측정 단위는 섭씨(°C), 화씨(°F), 켈빈(K)입니다. 기본 측정 단위인 mV와 Ω도 표시됩니다. 온도 값은 기본 측정의 일반적인 변환을 통해 산출됩니다.

이 계기는 다양한 범위를 제공하기 때문에 비용 효과적이며 교정 시, 매번 다른 계기가 필요하지 않습니다.

특징:

  • 다양한 유형의 온도계 등록을 위한 탁월한 고정밀 측정 기술
  • 온도 측정 값뿐만 아니라, 구성 설정 및 통계 결과를 위한 대형 그래픽 터치스크린
  • USB 스틱 또는 통신 인터페이스에 로거 및 로그 데이터 전송
  • 라이브 화면과 그래프 검색 기능
  • 자동화 된 모니터링 및 교정 애플리케이션에 사용할 수통신 인터페이스
WIKA 제품 패스

WIKA 제품 패스

개별 제품 데이터(예: 테스트 보고서)에 관심이 있으신가요? WIKA 제품에 대해 자세히 알아보세요.