WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type CTR3000

Multifunctioneel precisie-display

Geselecteerde documenten
Data sheet CT 60.15 Data sheet AC 87.01 Gebruikshandleiding Gebruiksaanwijzing

Toepassingen

  • Farmaceutische industrie
  • Industrie (laboratorium, werkplaats en productie)
  • Fabrikanten temperatuursensoren en -transmitters
  • Kalibratiediensten verlenende bedrijven en dienstensector

Bijzondere eigenschappen

  • Hoge nauwkeurigheid
  • Innovatieve en intuïtieve gebruikersinterface
  • Veelzijdige toepassingen door het meten van thermokoppels en weerstandsthermometers
  • Logger- en scanfuncties
  • Tot 44 kanalen mogelijk

Omschrijving

Toepassing
Het type CTR3000 precisie-thermometer biedt een complete meet- en regelinterface voor gebruikers die zeer nauwkeurige temperatuurmetingen willen doorvoeren of thermometers willen kalibreren. Hij ondersteunt een groot aantal soorten thermometers, onder andere 25 Ω SPRTs, 100 Ω PRTs, thermistoren en thermokoppels. De CTR3000 is een zeer nauwkeurig instrument dat ontworpen is voor laboratorium- en industriële temperatuurmeet- en kalibratietoepassingen.

Functionaliteit
Het instrument functioneert met alle 3- en 4-draads (S)PRTs (25 Ω, 100 Ω) platina weerstandsthermometers alsook met de meeste standaard internationale thermokoppelsoorten en NTC-thermistoren. Er kan uit de volgende temperatuurmeeteenheden worden gekozen: °C, °F, K. Basismeeteenheden mV en Ω worden eveneens weergegeven. De temperatuurwaarden worden berekend via de algemene conversie van de basismeting.

Door het grote bereik van dit instrument zijn individuele instrumenten overbodig en is de kalibratie kosteneffectief.

Functies zijn o.a.:

  • Uitstekende en zeer nauwkeurige meettechnologie voor de vastlegging van verschillende soorten thermometers
  • Groot grafisch aanraakscherm voor temperatuurmeetwaarden alsook configuratie-instellingen en statistische resultaten
  • Logger- en loggegevensoverdracht op USB-stick of communicatie-interface
  • Scanfunctie met een live scherm en grafiek
  • Er zijn communicatie-interfaces verkrijgbaar voor geautomatiseerde bewakings- en kalibratietoepassingen