Sovellus
CTR3000-tarkkuuslämpömittari tarjoaa täydellisen mittaus- ja ohjausliittymän käyttäjille, jotka haluavat tehdä erittäin tarkkoja lämpötilamittauksia tai kalibroida lämpömittareita. Siitä löytyy tuki laajalle valikoimalle lämpötilamittareita kuten 25 Ω SPRT, 100 Ω PRT, termistorit ja termoelementit. CTR3000 on erittäin tarkka laite, joka on suunniteltu laboratorioiden sekä kaupallisten ja teollisten alojen lämpötilanmittaukseen ja kalibrointitarkoituksiin.
Toiminnallisuus
Laite toimii kaikkien 3- ja 4-johtimisten (S)PRT- (25 Ω, 100 Ω) platinavastuslämpömittareiden sekä useimpien kansainvälisten standarditermoelementtityyppien ja NTC-termistoreiden kanssa. Valittavissa ovat seuraavat lämpötilayksiköt: °C, °F, K. Myös perusmittausyksiköt mV ja Ω näytetään. Lämpötila-arvot lasketaan perusmittausyksiköistä.