用途
モデルCTR3000精密温度計は、高精度の温度測定や温度計の校正を希望するユーザーに、完全な測定 コントロールインターフェースを提供します。 25 Ω SPRTs、100 Ω PRTs、サーミスタや熱電対など幅広いタイプの温度計に対応しています。
CTR3000は、実験や工業用の温度測定および校正アプリケーション向けに設計された、高精度の機器です。
機能
この機器は、すべての3線式および4線式の(S)PRTs (25Ω、100Ω)白金測温抵抗体、及び国際的に標準的な熱電対タイプ、NTCサーミスタで動作します。℃、F、Kの温度測定単位が選択可能です。基本測定単位であるmV、Ωも表示できます。温度の値は、基本測定の共通変換により計算されます。