Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo CTR3000

Termômetro de precisão multifuncional

Documentos selecionados
Data sheet CT 60.15 Data sheet AC 87.01 Instruções de operação Manual de instruções

Aplicações

  • Indústria farmacêutica
  • Indústria (laboratório, oficina e produção)
  • Fabricantes de sensores e transmissores de temperatura
  • Prestadores de serviços de calibração e testes

Características especiais

  • Alta precisão
  • Interface de usuário inovadora e intuitiva
  • Aplicações versáteis através da medição de termopares e termorresistência
  • Funções de registro e verificação
  • Até 44 canais possíveis

Descrição

Aplicação
O termômetro de precisão modelo CTR3000 fornece uma interface completa de medição e controle para usuários que desejam fazer medições de temperatura de alta precisão ou calibrar termômetros. Ele suporta uma ampla variedade de tipos de termômetros, incluindo SPRTs de 25 Ω, PRTs de 100 Ω, termistores e termopares. O CTR3000 é um instrumento de alta precisão projetado para aplicações de calibração e medição de temperatura laboratorial e industrial.

Funcionalidade
O instrumento funcionará com todos os termômetros de resistência de platina (S)PRTs (25 Ω, 100 Ω) de 3 e 4 fios, bem como com a maioria dos tipos de termopares internacionais padrão e termistores NTC. As seguintes unidades de medição de temperatura são selecionáveis: °C, °F, K. As unidades de medição básicas mV e Ω também são exibidas. Os valores de temperatura serão calculados através da conversão comum da medição base.

Devido à ampla gama deste instrumento, torna desnecessários instrumentos individuais e torna a calibração econômica.

Recursos incluídos:

  • Tecnologia de medição excelente e de alta precisão para registro de diferentes tipos de termômetros
  • Grande tela sensível ao toque gráfica para valores de medição de temperatura, bem como definições de configuração e resultados estatísticos
  • Logger e transferência de dados de log para pendrive ou interface de comunicação
  • Função de digitalização com tela e gráfico ao vivo
  • Interfaces de comunicação disponíveis para aplicações automatizadas de monitoramento e calibração
Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.